您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JTC - 高壓全牙單動油缸
君帆
油壓產品
螺栓式單動油壓缸(NOS7系列)
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/nos7/nos7_asmtab.prj},{NB=JTC-16A1 (12-0)},{SERIES=JTC},{RS=16},{RET=A},{BT=1},{STROKE=12},{POS=0},{B1=34.5},{B2=34.5},{D1=8},{D2=1.5},{F1=M26x1.5},{F11=26.000},{F22=1.500},{F2=24},{G1=6.000},{G2=1.000},{H1=7.000},{I1=5.500},{J1=20.5/31},{J2=20.5/33},{K=9},{L1=30},{L2=34},{M=Ф12/Ф16},{SW1=22},{SW2=27},{SW31=13.000},{PPATH=assemblies/nos7_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
RS
頂杆直徑
ⁿ/ₐ
STROKE
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J1
Min/Max
[mm]
J2
Min/Max
[mm]
K
Max
[mm]
L1
Min
[mm]
L2
Min
[mm]
M
Min/Max
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
JTC-12A1 (10-0)
JTC
12
10
38.500
29.5
26.5
9.000
12.000
7
1.5
12.000
M22x1.5
20
-
-
-
16.5/26.5
16.5/25
8
25
31
Ф9/Ф12
18
24
-
JTC-16A1 (12-0)
JTC
16
12
47.000
34.5
34.5
12.500
12.500
8
1.5
16.000
M26x1.5
24
-
-
-
20.5/31
20.5/33
9
30
34
Ф12/Ф16
22
27
-
JTC-20A1 (15-0)
JTC
20
15
56.500
42.5
42.5
14.000
14.000
8
1.5
20.000
M30x1.5
28
-
-
-
24.5/39.5
24.5/42
9
35
40
Ф14/Ф20
26
32
-
JTC-25A1 (16-0)
JTC
25
16
60.000
45.0
45.0
15.000
15.000
11
2.0
25.000
M38x1.5
36
-
-
-
28.5/42
28.5/44.5
11
43
52
Ф18/Ф25
33
41
-
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處